MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium

Veelzijdige PLC met hoge snelheid, grote precisie en gegevensverwerkingscapaciteiten

MELSEC System Q: De enorme capaciteiten opent voor deze PLC-serie gebieden die tot nu toe voor andere besturingen onbereikbaar waren. Omdat de eisen aan productie-installaties dagelijks toenemen, kan de volgende generatie van het MELSEC System Q met haar verwerkingstijd in nanoseconden de systeem- en machineprestaties zeer sterk vergroten.

Betrouwbare besturing als deze het meest nodig is

Vele mogelijkheden

Basis- en krachtige PLC-CPU-modules, speciale motion controllers, proces-CPU's en zelfs PC-CPU's (industrie-PC's) kunnen worden gecombineerd tot één enkele System Q-oplossing met tot 4 verschillende CPU-modules. Dit biedt de gebruiker een keuze aan grote besturingsfilosofieën, programmeerconcepten en -talen – en dat allemaal op één enkel platform.

Een automatiseringsplatform voor de toekomst

Flexibiliteit en aanpasbaarheid zijn de beslissende kenmerken die van System Q een automatiseringsplatform maken. Met verschillende hardware uit één hand kunnen gebruikers een afzonderlijke machine besturen of een hele fabriek met elkaar verinden.

Wat kenmerkt een wereldwijd succesvolle PLC?

  • Wereldwijde toepassing
    Door het grote voedingsspanningsbereik kan het MELSEC System Q wereldwijd worden toegepast. En het grote aantal scheepskeurmerken alsmede het voldoen aan de CE-richtlijnen en de hoge eisen van de auto-industrie maken van het System Q een product dat u volledig kunt vertrouwen.
  • Met de taken meegroeien
    Het System Q is zo ontworpen dat het met uw toepassingen kan meegroeien, van de stand-alone-oplossing Q00J tot de gekoppelde redundante proces-CPU Q25PRH. Het platformconcept van het System Q maakt het voor u mogelijk om speciale functies, die u nodig hebt, toe te voegen of aan te passen.
  • Multi-CPU-aansturing
    Het automatiseringsplatform MELSEC System Q maakt de installatie van tot vier CPU-modules op één moduledrager mogelijk. Daardoor kunnen PLC-, motion-, PC-, C- en proces-CPU's worden gecombineerd tot één naadloze oplossing.
  • Multi-netwerk-functie
    Van de eenvoudige AS-interface tot de complexe ETHERNET-netwerken – het MELSEC System Q kan probleemloos met apparaten van Mitsubishi of externe fabrikanten communiceren. Voor een vergroting van de productiviteit va uw installatie biedt het System Q via ETHERNET bovendien een directe aansluiting op SQL-databanken.
  • Flexibiliteit[br>]e grote keuze voedingseenheden, CPU-, I/O-, speciale en communicatiemodules maakt van het MELSEC System Q één van de meest flexibele modulaire automatiseringssystemen van de wereld.
  • Dubbele redundantie
    Met de redundante proces-CPU's Q12/25PRH en standaardcomponenten kan een systeem met hot-stand-by-eigenschappen en automatische gegevenssynchronisatie worden opgebouwd. Het modulaire concept maakt de realisering van verschillende fases van redundantie mogelijk, van voedingseenheden en besturingssystemen tot aan redundante netwerkmodules.

CPU-modules

Een keuze aan PLC-CPU-modules die voor elke toepassing geschikt zijn.

Moduledragers

Op de moduledrager worden modules, zoals bijvoorbeeld voedingseenheden, CPU's of I/O-modules gemonteerd. Voor aanpassing aan uw systeemconfiguratie staat een grote keuze aan moduledragers ter beschikking.

Voedingseenheden

Deze modules leveren de voedingsspanning voor de CPU, I/O-modules, enz.

I/O-modules

Op deze modules worden externe in- en uitvoerapparaten aangesloten. Om aan de eisen van uw systeem te voldoen, staat een grote keuze aan I/O-modules ter beschikking.

Analoge I/O-modules

Deze modules dienen voor registratie of uitvoer van analoge signalen. Deze voldoen aan de eisen van de procesbesturing en zijn perfect geschikt voor een snelle en uiterst precieze besturing.

Impulsregistratie, tellermodules

Deze supersnelle tellers zijn geschikt voor het aansluiten van hoge-resolutie-apparaten en bieden een zeer precieze besturing.

Positioneermodules

Deze modules maken een snelle en uiterst precieze positionering mogelijk. Voor de meest uiteenlopende eisen staat een groot aantal positiemodules ter beschikking.

Modules voor gegevensuitwisseling

Deze modules maken een gegevensuitwisseling met het besturingsniveau mogelijk en vergroten de productiviteit door het registreren en doorgeven van informatie van het productieniveau.

Veldbus-modules

Deze netwerkmodules verbinden een PLC met de verschillende netwerken die bij de automatisering van een productiebedrijf op elk niveau te vinden zijn.

Energiemeetmodule

Een energiemeetmodule registreert verschillende parameters van de energieopname en -afgifte en stelt de daaruit berekende waarden ter beschikking.