MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium

Nieuwe generatie van de compact serie met een groot aantal standaardfuncties

De MELSEC iQ-F-serie is een doorontwikkeling van de succesvolle F-serie en biedt een verbeterde supersnelle bus, uitgebreide geïntegreerde functies, toekomstgerichte SSCNETIII/H-ondersteuning en een verbeterde ontwikkelingsomgeving. Voor de programmering en parameterinstelling gebruikt u de ontwikkelingssoftware GXWorks3. De MELSEC iQ-F tilt uw bedrijf naar een hoger niveau, zowel Stand Alone als in een netwerk.

CPU-module

Compleet basisapparaat met geïntegreerde voedingseenheid, CPU en I/O's. Standaard voorzien van supersnelle tellers, positioneeruitgangen, Ethernet-interface en SD-kaartslot.

I/O-module

I/O-modules zijn beschikbaar met en zonder ingebouwde voedingseenheid alsmede in verschillende in-/uitgangs-configuraties.

Analoge module

Opties voor analoge in- en uitgangen, temperatuurregistratie en temperatuurregeling. De analoge speciale modules van de FX3-serie kunnen ook worden aangesloten.

High-Speed Counter module

Supersnelle tellermodules De supersnelle tellermodules van de FX3-serie kunnen ook worden aangesloten.

Simple-Motion-/ positioneermodule

Deze Simple-Motion-module ondersteunt CC-Link IE TSN en SSCNETⅢ/H. Er kunnen ook impulsuitgangsmodules van de FX-familie worden aangesloten.

Netwerk-/communicatiemodule

RS232-, RS485-, RS422-communicatiemodules Een CC-Link-Master-module van de FX3-Serie kan ook worden aangesloten.

Veiligheidsuitbreidingsmodule

Veiligheidsuitbreidingsmodule. Maak heel eenvoudig een systeem, waarin u een veiligheidsuitbreidingsmodule op de FX5U/FX5UC-CPU-module aansluit.