MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
NZ2FT, de nieuwe supersmalle remote I/O-serie, is een betrouwbare, goedkope en compacte I/O-oplossing. Voordelen: - Ruimtebesparende, eenvoudige configuratie - Kortere stilstandtijden en onderhoudskosten - Geïntegreerd instelgereedschap (webserver) - Afneembare PUSH-IN-klemmen

Voordelen

Ruimtebesparende, eenvoudige configuratie

Een met tot 16 in- of uitgangen uitgeruste supersmalle remote I/O-module van de NZ2FT-serie heeft een breedte van slechts 11,5 mm. Tot 64 modules kunnen per station worden aangesloten.

Kortere stilstandtijden en onderhoudskosten

De werking kan met speciale leds eenvoudig worden gecontroleerd, hetgeen de onderhoudskosten verlaagt. De I/O-module ondersteunt ook de Hot-Swap-functie, die een modulewissel bij ingeschakeld I/O-systeem mogelijk maakt en de stilstandtijden verkort.

Geïntegreerd instelgereedschap (webserver)

De parameters kunnen met GX Works3 of de webserver, een speciaal instelgereedschap in een koppelmodule, worden ingesteld.

Afneembare PUSH-IN-klemmen

Voorzien van veerkrachtklemmenblokken met "PUSH IN"-directe aansluittechniek kan de bedrading door het eenvoudig insteken van aders met adereindhuls of de volledige klem veilig en snel worden uitgevoerd.